Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HYOX6B5ZF

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
lado comprido
D_U_SZY_BOK
garantia
GWARANCJA
classe antiderrapante
KLASA_ANTYPO_LIZGOWO_CI
código ean
KOD_EAN
coleção
KOLEKCJA
cor
KOLOR
lado mais curto
KR_TSZY_BOK
material
MATERIA_
drenagem
ODP_YW
produção
PRODUKCJA
estrutura
STRUKTURA
peso
WAGA
altura
WYSOKO__
nome
NAME
1
HYOX6B5ZF
90 cm
5 anos
Classe B
5905488481752
SMART
branco
90 cm
conglomerado
no meio
fabricado na Polónia
pedra
17,5 kg
2,5 cm
HYOX6B5ZF
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaHYOX6B5ZF
Última alteração16.10.2024 11:01:44
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties